シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

傷つきやすい生態系の味方になる

環境保護とデジタル化には、未来の世代のために唯一の楽園を保護するという使命があります。
 

空気とデジタルMV開閉装置で持続可能性を実現

SF₆フリーのMVとデジタル技術が組み合わさり、グリッド、ビル、産業オペレーション全体で脱炭素と効率性を実現する方法をご覧ください。
eブックを読む 新しいウィンドウで開きます。

お客様の声

EEC Engie、エネルギー部門購買マネージャー、Dominique Roecker氏
「これらの新しい装置はサイズと接続が同じであるため(...)、このため、当社のチームの運用に変更は必要ありません。」
続きを読む

EEC Engieが使用するオファー

Electricity transmission towers with glowing wires against the starry sky. Energy concept.

電力とグリッド向けEcoStruxure™

顧客事例をもっと見る

GreenAlp

GreenAlpは、環境に優しいイノベーションによって都市をより良くします。

E.ON

E.ONはSchneider ElectricのSF₆フリーテクノロジーを活用して、より持続可能な方法でエネルギーを提供しています。

ルノーグループ

SF₆フリーのAirSeTは、ルノーグループの工場でより環境に優しい製造を支援します。
Electric buses on stop.

ATMミラノ

環境にやさしい電力インフラにより、イタリアの1200台の公共交通機関のeBusフリートに電力が供給されます。