シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

リレーについて、ご存じでしょうか?

リレー(英語:Relay)、電子部品であり、別名、「継電器」とも呼ばれます。シュナイダーエレクトリックは、監視リレー、タイマーリレー、一般電磁リレーなど、お客様の日常的なニーズに応える幅広いリレーを提供しています
Star Digital - Harmony Relays Relaunch 2024 - promotional assets

リレー型式選定にお困りですか?

丁寧なサポートを提供します。

お問い合わせ

Harmony リレーをご存知ですか?

製品詳細ページをご覧ください。

産業用リレー

Harmonyリレーについて

電磁リレーとは

電磁リレー(英訳:Electro-mechanical Relay)は、小さな電流で、大きな電流を必要とする負荷のオン/オフを行います​。

Harmony電磁リレーのメリット:

  • 省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
  • 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
  • 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
  • リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
 
シリーズ名
接点数
接点機構
定格コイル電圧
抵抗負荷
微小負荷
LED
テストボタン
保護回路
スリムI/Oリレー RSLシリーズ 1極 シングル 12~230Vac/dc 6A モデル有 標準 標準
スリムインターフェイスリレー RXGシリーズ 1、2極 シングル 6~110Vdc 24~230Vac 10A(1極) 5A(2極) モデル有 モデル有 オプション 一体型有
ミニユニバーサルリレー RXMシリーズ 2、3、4極 ダブル 12~220Vdc 24~240Vac 12A(2極) 10A(3極) 6A(4極) モデル有 モデル有 モデル有 オプション 一体型有

監視リレーとは

監視リレー(英訳:Control Relay)は、様々な監視条件によって、アラーム等の発報出力を行うスマートリレーです。

Harmony監視リレーのメリット:

  • 高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー
  • 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
  • わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
  • 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
  • PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
 
シリーズ名
接点数
制御回路電圧
定格出力電流
検出機能
出力回路
RM17シリーズ 1、2極 三相183~528Vac 三相208~480Vac 5A 3相不平衡, 逆相, 欠相, 低電圧, 過電圧 リレー
RM22シリーズ 1、2極 単相24~240Vac/dc 三相200~240Vac 三相380~480Vac 5A、8A 単相電流、三相不平衡、逆相、欠相、 低電圧、過電圧、水位レベル リレー
RM35シリーズ 2極 三相単相24~240VAC/DC 5A, 8A 単相-過電圧/低電圧、過電流/低電流、水位レベル リレー

タイマーリレーとは

タイマーリレーとは

タイマーリレー(英訳:Timer Relay)は、設定されたタイミングで接点をON/OFFするスマートリレーです。

Harmonyタイマーリレーのメリット:

  • 高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
  • 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
  • わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
  • 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
  • PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
  • PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
 
シリーズ名
接点数
制御回路電圧
定格出力電流
検出機能
設定時間レンジ
出力回路
RE17シリーズ 1極 12~240VAC/DC 0.7A、8A オンディレイ, オフディレイ, マルチファンクション 0.1s~100h トランジスタ、リレー
RE22シリーズ 2極 24~240VAC/DC 8A マルチファンクション 0.05s~300h リレー
RE48シリーズ 2極 24~240VAC/DC 5A マルチファンクション 0.02s~300h リレー
REXLシリーズ 2極 212VDC, 24VDC, 24~230VAC 5A オンディレイ 0.1s~100h リレー

リレーの選定方法

リレーを選定する際のポイントをご説明いたします。リレーの選定は以下の要素に基づいて行います。

  • 負荷電流:利用する負荷の電流に合わせてリレーを選定します。通常、リレーのデータシートには最大許容電流が記載されています。
  • 接点数:利用する回路の負荷電流に合わせてリレーを選定します。負荷電流がリレーの接点容量を超えないようにします。
  • リレーのサイズ:負荷電流に対応した適切なサイズのリレーを選定します。大きな負荷電流を扱う場合、リレーの接点や配線が過熱しないよう、適切なサイズのリレーを選択することが重要です。
  • 制御電圧:制御する電源の電圧に合わせて、リレーの制御電圧を選定します。選択したリレーが制御電圧に適合していることを確認します。
 
Man holding safety helmat
私たちの製品の環境負荷をGreen Premium™と共に減らしていく。
接点数の幅広い選択肢、広い制御回路電圧範囲。
組み立て済製品で組立時間を短縮できる。
全世界で長年にわたり、同一型式で供給​、輸出先でも安心して購買可能。
世界最高水準の規格に対応。
工具なしでテストを実行できるリレー製品。

リレー 人気製品

全製品はこちら
RXM2AB2BD

RXM2AB2BD

ミニユニバーサルリレー, Harmony 電磁リレー, 12A, 2極, LED付, テストボタン付, 24VDC

RE17LAMW

RE17LAMW

シングルファンクションタイマー, Harmony タイマーリレー, 0.7A, 1極, 0.1s~100h, オンディレー, ソリッドステート出力 24~240VAC/DC

RM22TR33

RM22TR33

三相電圧+逆相欠相リレー, Harmony 監視リレー, 8A, 2極, 380~480VAC

RSL1PVBU

RSL1PVBU

スリムI/Oリレー, Harmony 電磁リレー, ソケット一体型, 6A, 1極, LED付, ネジ端子, 24VAC/DC

リレー関連製品

当社の各種関連製品ラインナップ

全製品はこちら
wireless switches

無線ソリューション

バッテリーレスの無線スイッチやリミットスイッチ。ワイヤレスでの操作ができるホイストシステム。パソコンやPLCとのプログラムレス通信ができるRFIDシステムなど、様々なソリューションで現場のIoT化をサポートする。

signaling devices

シグナリング機器

ポリカーボネート樹脂、アロイ樹脂、アルミニウム採用で高い耐環境性。 材質や仕様にこだわったラインアップをご用意している。

リレー図面ダウンロード

ダウンロードはこちら
Industrial Automation Equipment