シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Ecostruxure Triconex Tricon

Triconex SISは、人、生産、収益を優れた方法で保護

EcoStruxure Triconex安全計装システムは、実用的なビジネスの洞察を得るオープンなIoT対応アーキテクチャであるEcoStruxure Plantの不可欠な要素です。40年以上にわたる継続的な安全稼働により、EcoStruxure Triconex安全計装システムは、10億時間以上の安全な稼働時間を実現してきました。

「1つの多用途システム」であるTricon CXは、TÜV Rheinlandによって安全度水準3(SIL3)に認定され、すべての安全管理アプリケーションと重要な制御アプリケーションで使用できます。最も要求の厳しい業界と厳しい用途で実績のあるEcoStruxure Triconexセーフティーシステムは、ライフタイムのパフォーマンスを実現します。

新しいTricon CXを見る

Tricon CX v12でプロセス安全に革命
40年間、私たちは世界をより安全な場所にし、生産、人々、利益を守ることに専念してきました。Tricon、Trident、Tricon CXを最大限に活用し、安全性と重要な制御に革命をもたらす製品に統合しました。

Triconexのテクノロジープラットフォーム

セーフティーアプリケーション

人、生産、収益を効果的に保護
次世代に到達するには、大胆な行動が必要です。第4次産業革命の真の可能性を実現することは、単なるデジタル化やインダストリアルIoT(IIoT)の導入に留まらないからです。次世代の効率、耐障害性、持続可能性を実現するための、総体的な変革です。
詳細を見る
factory worker

安全性と収益性を最大化するための安全ライフサイクルに関する専門知識

危険性の高い産業の安全は複雑で厳しいものです。Schneider Electricの主要技術、ソフトウェアアプリケーション、専用の安全エキスパートが安全ライフサイクル全体を通して安全を最大限に高め、収益性を最適化します。

包括的なセーフティーサービスでビジネスをサポートします

  • 機能安全管理
  • 定義と評価
  • 設計と実装
  • 運用とメンテナンス
  • 認定とトレーニング
>産業用セーフティーサービス

Triconexの安全計装システムに関する最新の洞察を見る

Triconex triple modular redundancyとは

Triple modular redundant(TMR)アーキテクチャは、フォールトトレランスとエラーのない無停電制御を実現します。EcoStruxure Triconexには、安全性と信頼性を実現するTMRアーキテクチャが含まれています。

ホットスペアI/Oモジュールが必要ですか。

Triconex I/Oモジュールは、三重冗長でフォールトトレラントです。各モジュールは、プロセスを中断することなく最大2つの障害に対応し、72時間の交換時間があります。

Triconexオンラインモジュールの交換が簡単な理由

EcoStruxure Triconex安全計装システム(SIS)により、中断することなくオンラインでモジュールを交換できます。モジュール式交換は、プラントのヒューマンエラーのリスクを軽減します。

固有の安全計装システム診断の価値

EcoStruxure Triconex安全計装システムには、広範な診断およびフォールトトレランス機能が組み込まれています。Triconexは、従業員、プラント、環境を継続的に保護します。

「有用な生活」とは何か?

安全コントローラの耐用年数は20年と想定されていますが、だからといってコントローラに必ず障害が発生するとは限らないし、その年数が経過したらすぐに安全システムを交換する必要があります。

EcoStruxure Triconex Safety Validatorを60秒で説明する

EcoStruxure Triconex Safety Validatorで従来型の手動テストを実現しましょう。自動テストを活用して、効率性、正確性、一貫性を向上できます。

Tricon CX v12でプロセス安全に革命

最も汎用性の高いTÜV認定の安全計装システム。安全で障害に強く、持続可能なパフォーマンスをライフタイムで提供する、アーキテクチャとフォームファクタの選択が可能なシステム。

Tricon CX – 最も汎用性の高い安全かつ重要な制御システム

EcoStruxure Tricon CXは、すべての安全および重要な制御アプリケーションで1つのシステムを実現します。

販売チームに連絡

販売照会をオンラインで開始することで、エキスパートにつながります。
販売チームに連絡

プロセスオートメーションの学習サービス

オートメーションの従業員の技術スキルが将来にわたって向上するよう特別に設計された、デジタルコースや対面コースをご覧ください。または、お客様独自のトレーニングニーズに対応するカスタム学習ソリューションをリクエストしてください。

ドキュメントとダウンロード

製品関連文書、サポート情報、証明書、導入事例などにアクセスできます。
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
安全計装システム(SIS)とは 

危険な可能性のある産業プロセスでのイベントを自動的に防止し、軽減するように設計されたオペレーティングシステムです。通常、業界ではリスクの高い状況や課題でSISを使用しています。そのため、化学加工、石油・ガス、発電、または化学事業では、このような安全計装機能を利用することが多くあります。安全な状態を確保し信頼性を高めるため、これらのシステムは通常3つのコンポーネントで構成されます。プロセス内の危険な状態やイベントを検出するセンサー、収集したデータセンサーを解釈するロジックソルバー、危険な状態を防止または軽減するためのアクチュエーターがあります。 

SISのメリットとは 

まず、SISは安全性を高めます。この制御システム一式は、危険な状況を防止または軽減することで、人だけでなく財産や環境も保護します。もう一つ重要なことは、SISは信頼性が高いことです。これにより、安全な運用と短いダウンタイムが実現します。計画外のシャットダウンがなくなります。これは、コスト削減と生産性の向上を可能にする大きな利点となります。今日の規制は、あらゆるプラントや施設にとっての重要な要素です。このような安全規制に準拠したシステムを構築することは、検討すべき重要なメリットです。興味深いことに、SISにより安全性と信頼性が向上することによりオペレーターや工場管理者が自信を持ち、国際規格に従って文書化プロセスをよりスムーズに行うことができます。 

Triconex 安全 計装 システムが提案するに値するソリューションである理由 

EcoStruxure Triconex Safety 計装システムは30年以上の連続安全稼働を提供できます。さらに、高可用性且つ高信頼性デバイスの代表的な製品群であり、安全性(SIL3)に関してTÜV Rheinlandの認証を取得しています。継続的な運用による人、資産、利益の最高レベルの保護は、信頼性、低い運用リスク、最高レベルのパフォーマンスに変換されます。