シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

低電圧製品カテゴリーを見る

 

バスダクト

 

ブレーカ・スイッチ

 

AVEVA™ Plant SCADA

 

DINレールモジュラー機器

 

配電・電力マネージメント

 

押しボタンスイッチ・安全スイッチ

 

産業用ソフトウェア

 

サージ保護

デジタルの未来へ... 今日から備える

建物や重要施設の設計、運用やサービスのために、現代の新しい配電モデルを管理する4つの方法を無料のeガイドでご紹介します。
詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。

EcoStruxure™ Powerの成功事例

Moorfields Eye Hospital

Maison Manival Bakery

ロチェスター大学:

ヌムール小児病院
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
1. 低電圧配電システムとは?

低電圧配電システムは、パネルボード、配電盤、モールドケース遮断器、バスダクト、スイッチなどの装置で構成されています。これらのデバイスは電気回路を保護し、電気エネルギーを切り替えます。このシステムは配電の一部で、配電変圧器から電力計に電力を転送します。固有の要件に従って、集合住宅、工業用地、商業ビルがこのような配電システムを使用して電力供給を遮断または制御しています。

2. 低電圧製品とは?

低電圧配電製品は、50ボルト以下の電力を使用する製品です。最も一般的な電圧は、12V、28V、または48Vです。低電圧配電製品の一般的な例としては、呼び鈴、ランドスケープライト、セキュリティセンサーなどがあります。シュナイダーエレクトリックは、サーキットブレーカー、バス、エンクロージャ、パネルボード、配電盤などの安全で信頼性の高い低電圧配電製品を提供しています。


3. 低電圧配電システムの設計方法

低電圧ネットワークの設計とレイアウトの違いの大部分は、ネットワークの定格電圧によって決まります。これは、低電圧が、最も広いクラスの最終消費者に電気エネルギーを分配するためです。したがって、低電力配電システムを設計する際の主な懸念は、電気機器を取り扱い、保護する際の消費者の安全性です。人が金属物体に接触しないように、ヒューズや残留電流保護装置などの保護装置と組み合わせて接地システムを設置する必要があります。特に、電位が人の電位に対して相対的である(絶縁マットを使用しない限り、電位はアース電位に等しい)物体は、「安全」のしきい値(一般的に約50Vに設定)を超える。シュナイダーエレクトリックは最先端のソリューションを使用して、安全で信頼できる低電圧配電システムの設計を支援します。