シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Resi9

家庭の快適性と保護
Resi9により、一般家庭に明日の電気パネルを提供します。設置の容易さ、洗練されたデザイン、自宅にリモートで接続できる機能を備えています。

Acti 9

効率性、シンプルさ、接続性の再定義
Acti9システムは設置、保守、アップグレードを簡単に実行でき、あらゆる規模のビルディングの配電において比類ないパフォーマンスとスペース最適化を実現します。

詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。

 

Acti 9 iC60

ミニチュアサーキットブレーカ Acti9シリーズ

 

Vigi iC60

Acti 9 iC60用 Vigi(漏電)モジュール

 

iID

Residual Current Circuit Breakers

Multi9

OEM向けのマルチ規格保護
Multi9シリーズは、お客様のニーズと産業用途の主要な標準を満たすよう設計された、シュナイダーエレクトリックの機器メーカー(OEM)に特化したグローバルな製品です。Multi9は、幅広いモジュール装置を提供することにより、完全な保護、シグナリング機能、アクセサリを提供します。

詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。

 

Multi9 C60

ミニチュアサーキットブレーカ Multi9シリーズ