Galaxy VXL
The ultra-compact, modular Galaxy VXL 500-1250 kW (400V) 3-phase UPS is the highly available, sustainable backbone for critical infrastructure
Galaxy VS
極めて効率の高い20~150kW(480V)、10~150kW(400V)、10~75kW(208V)の三相UPSは、エッジコンピューティングや中小規模のデータセンター、その他のビジネスクリティカルな用途に適しています。
Galaxy VL
Highly efficient, scalable 200 to 500 kVA/kW 3-phase UPS featuring modular, redundant design and low TCO for medium and large data centers and mission critical environments.
Galaxy VX
大型施設、データセンター、重要なビジネスアプリケーションに対応した柔軟な動作モードを備えた、500kVAから1500kVAまで拡張可能な、高効率の三相電源UPS
Galaxy Lithium-ion Battery Systems
3相無停電電源装置用の、コンパクトで軽量かつ長期持続性の高度なエネルギー貯蔵ソリューション。
Symmetra PX
高性能な 3 相電源バックアップ製品。モジュール型なので適性サイズに調整でき、また、運用を止めずに拡張することができます。さらに、可用性と効率が非常に高いので、あらゆる規模のデータ センタおよび高密度電源ゾーンで使用できます。
Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.