シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

NetShelter Racks and Enclosures

ネットワークとサーバーラックのエンクロージャ
データセンター、サーバールーム、ネットワーククローゼット、オフィス、産業および特殊用途など、さまざまな環境に適したオープンで包括的なサーバーラックとネットワークラックソリューション。

詳細を見る

 

NetShelter CX Enclosures

防音のサーバー ルームが付属することで、いつでもどこでも必要なときに IT 導入が可能になり、スペース、コストを削減し、開発時間を短縮できます。

 

APC NetShelter SX Enclosures

設置、ケーブル管理、配電の統合、および空気流量の最大化が容易になるよう最適化された、機能が豊富なラック

 

NetShelter Specialty Enclosures

特定の環境および装置向けに設計された IT ラック

 

NetShelter オープン・フレーム・ラック

IT機器および配線に簡単にアクセスできるオープン ラック システム

NetShelter Rack Power Distribution

基本的でインテリジェントなラックマウントPDU
ラックマウントPDUは、さまざまな電力計測と制御オプションを備えたサーバーレベルの電力可用性と環境モニタリング機能を提供します。

詳細を見る

 

NetShelter Basic Rack PDUs

信頼できるラック電力分配

 

NetShelter Metered Rack PDUs

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

 

NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

アウトレットで計測されるラック電力分配ユニット(PDU)は個々のアウトレットをリアルタイムで遠隔モニタリングできるため、データセンターの高度なエネルギー管理に必要なツールとしてITのプロフェッショナルをサポートします。

 

NetShelter Switched Rack PDUs

スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

 

NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

アウトレットで計測されるラック電力分配ユニット(PDU)は個々のアウトレットをリアルタイムで遠隔モニタリングできるため、データセンターの高度なエネルギー管理に必要なツールとしてITのプロフェッショナルをサポートします。

 

Rack-mount Transfer Switches

冗長ラックマウント電力をシングルコード機器に供給します。

NetShelter Server Access

KVM、ラックLCDコンソール、スイッチ
ラックLCDコンソール、KVMスイッチ、イーサネットスイッチを使用して複数のサーバーを1つの場所で管理できます。

詳細を見る

 

APC NetShelter Airflow Management

ラックに取り付け可能な 1 U のキーボード/マウス/液晶モニタ一体型コンソールです。

 

APC NetShelter Rack LCD Consoles

システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。

 

APC NetShelter KVM Switches

ネットワーク インフラをサポートする高性能スイッチング技術

NetShelter Data Center Containment

列、ラック、ホットスポットのエアフローの管理
データセンターコンテインメントは、空調システムの効率を高めながら重要なIT機器と作業員を保護するよう設計されたコンテインメントソリューションです。

詳細を見る

 

NetShelter Data Center Containment

ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

NetBotzのセキュリティと環境モニタリング

データセンターへのエッジアプリケーション向けの物理的脅威監視ソリューション。
機密性の高いIT機器を、高温多湿、水害、火災、ITインフラストラクチャの中断やダウンタイムを引き起こす可能性のある不正アクセスなどの物理的な脅威から保護します。このスケーラブルなネットワークアプライアンス、センサー、アクセスコントロール、カメラのスイートは、エッジネットワークからデータセンターまでのサイズの環境を保護するように設計されています。

詳細を見る

 

セキュリティー・環境監視

 

NetBotz™