シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

MasterPact

気中遮断器
将来を見据えたMasterPactは、総合的な気中遮断器(ACB)で、630 A~6300 A、最大415 VACの過負荷、短絡、機器の接地故障による損傷から電気システムを保護するために設計されています。
 

詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。

 

MasterPact MTZ

高度なデジタル機能を提供し、最大6300Aまでのラインを保護する遮断器

 

MasterPact NW

気中遮断器800~6300A

 

MasterPact NT

気中遮断器630~1600A

 

Masterpact NT - NW Navy

High current air circuit breakers for Navy applications 630 to 4000A

 

MasterPact UR

Ultra Rapid Circuit breakers 5000 and 6000A

 

MasterPact Switch-disconnectors

高電流開閉器630A~6300A

ComPact

モールドケース遮断器
ComPactの高性能モールドケース遮断器(MCCB)の全シリーズは、熱磁気式トリップ装置から高度なMicroLogicトリップ装置まで、お客様のニーズに対応するよう設計されています。16 A~3200 A、最大690 VACのこのシリーズは統合された漏電保護を備えています。
 

詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。

 

ComPact NSXm

Small sized breakers up to 160 Amps

 

Compact NSX <630A

100~630Aまでのエネルギー管理機能付高機能配線用遮断器

&nbsp;

Compact NSX for Direct Current

16~1500Aまでの配線用遮断器およびスイッチ・ディスコネクタ

&nbsp;

Compact INS/INV

Switch-disconnectors to interrupt lines up to 2500 A

PowerPact

マルチスタンダードモールドケース遮断器
PowerPactは、15~600 A、最高480 VACの高性能な熱磁気トリップと電子トリップを備えた、業界トップレベルのマルチスタンダード対応のモールドケース遮断器(MCCB)です。世界中で利用可能なこれらのブレーカーは、UL市場でグローバルな設計や、建築および販売を行っているお客様に最適です。
&nbsp;

詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。

&nbsp;

PowerPact Multistandard

Multistandard molded case circuit breakers from 15 to 600 A

TransferPact

ソース切換えシステム
手動(MTSE)および自動(ATSE)切替スイッチ装置を備えたTransferPactソース切換システムは、最大6300 Aのサーキットブレーカー(クラスCB)とスイッチ断路器(クラスPC)用に設計されています。

詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。

&nbsp;

Compact and Masterpact

40A~6300Aまでの切換えシステム

ComPact NSXシリーズの新しい2つのイノベーションを見る

包括的で最適化されたCompact NSXシリーズは、お客様が必要なすべての保護機能に対応し、さらに小型で、統合された漏電保護機能を提供するようになりました。

mySchneiderアプリ

当社のモバイルカタログと24時間365日のサポートにアクセスし、専門家のサポートとカスタマイズされたサービスを外出先で利用できます。