シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

eConversionモードを見る

電力需要とエネルギーコストの上昇に伴い、持続可能で可用性が高く、コストを最適化した電力保護の要件は日々緊急を要しています。eConversionは、Galaxy VシリーズUPSの効率を最大99%高めてUPSのエネルギー消費を3倍削減する高効率運用モードです。 

最大限の保護でこれらの節約を実現 – eConversionモードはDouble Conversionと同じClass 1の性能評定を満たしており、データセンターおよびビジネスに不可欠なアプリケーションの両方に十分適していることが実証されています。

eConversionアプリケーションノート
 

eConversionを使用した場合の節約量の計算

すでに数千ものお客様が、限界荷重を保護するためにeConversionを採用しています。長年の現場経験の後、eConversionはGalaxy Vシリーズのデフォルトモードとして選択されています。

当社のeConversion Savings Calculatorを使用して、電力の節約と二酸化炭素排出削減を視覚化できます。持続可能性への旅はここから始まります。

詳細を見る

説明ビデオ

 

ラボ1のeConversionの実況: eConversionを使用した場合に見られる効率改善

 

ラボ2のeConversionの実況: 主電源が停電した場合のシステム動作の様子

 

ラボ3のeConversionの実況: eConversionによる入力力率改善の実施方法

主な特長

クラス1の保護はDouble Conversionに一致: eConversionの性能は、IEC® 62040-3に準拠するClass-1に認定されています。

サードパーティ認定の性能: eConversionは、UL検証を受けた最初の高効率モードです。

特許取得済みの無瞬断切替設計を含む、優れた負荷保護:ご利用のUPSでは入力力率改善、高調波のフィルタリング、およびダブルコンバージョン方式またはバッテリー運転への無瞬断切替を継続的に実行しています。

バッテリーの連続充電:eConversionモードにより、ランタイムが必要なときにご利用のバッテリーを準備できます。

上流障害保護:高品質の電力手段を提供することで、特許取得済みの入力短絡保護を含む、入力と出力における短絡に対する保護を提供します。


通常2%増の効率改善:Galaxy Vシリーズの全測定項目において、eConversionを使用した場合の典型的な効率改善は2%であり、製品や構成によっては最大3.8%の改善となります。

互換性のあるGalaxy VシリーズUPS

 

Galaxy VS

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX
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
eConversionモードはGalaxy Vシリーズの三相UPSにどのような持続可能で高効率な保護を提供しますか? 

Schneider ElectricのeConversionモードは優れた負荷保護を提供し、電力消費を削減し、Galaxy VシリーズUPS向けの特許取得済みで高効率なクラス1コンプライアンスによって持続可能性の目標を達成します。 Schneider Electricは、IoTとデータ分析の専門知識を持つ産業技術のリーダーとして、eConversionを通して持続可能で可用性が高く、コストが最適化された電源保護を実現し、Galaxy VシリーズUPSの効率を最大99%高めることでUPSのエネルギー消費を3倍削減します。

Galaxy VX UPSがeConversionモードで99%の効率で稼働し、他の場所に転用できるエネルギーを確保することで、お客様の負荷をサポートするEcoStruxureアーキテクチャをご紹介します。Schneider ElectricのeConversion Savings Calculatorを使用し、持続可能性の実現に向けた旅の中で、電力の節約と二酸化炭素排出量の削減を可視化します。特許取得済みである当社のeConversionモードは、UPSバッテリーを継続的に充電しながら、パワーインバーターが必要な回路調整を実行するために常に動作しています。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.