EcoStruxure Micro Data Centersを活用することで、IT-OTの統合を通じてインダストリー4.0やエッジコンピューティングを実現するにはどうすればよいでしょうか?
シュナイダーエレクトリックのEcoStruxure Micro Data Centersを活用することで、IIoTアプリケーションとIT-OTの融合が実現し、あらゆる環境のエッジコンピューティングインフラを変換して、生産のスマート化、物流の迅速化、輸送の信頼性の向上、カスタマーエクスペリエンスの向上を実現します。当社は、工業用に微調整された、導入と管理が簡単な完全なデータセンターソリューションを提供することで、重要なIT機器とOT機器を工場の現場に近づけるという課題に対処するお手伝いをします。産業用マイクロデータセンターソリューションは、事前統合された構成可能な密閉型ラックシステムで、オンサイトでの迅速な展開が可能で、一般的なデータセンターの構築に比べて42~48%低コストです。また、どこからでも安全に管理できます。シュナイダーエレクトリックのマイクロデータセンターモデルシリーズは、エッジコンピューティング向けの監視と派遣を含む、3つの柔軟な管理オプションを使用して導入できます。また、管理された環境を管理、管理された環境で管理、管理されていない環境で管理できます。
過酷な環境に適した新しいNEMAおよびIPレーティング、基本的なアクセス制御、環境監視、リモートビデオ監視などを含む、EcoStruxure Micro Data Center Rシリーズのラインナップをご紹介します。EcoStruxure IT管理プラットフォームでサポートされるシュナイダーエレクトリックのマイクロデータセンターは、電力、冷却、管理ソフトウェアが統合された自己完結型のエンクロージャで、ネットワークのエッジでお客様のIT機器を保護します。商業、IT、産業環境に合わせて設定およびカスタマイズできます。当社のエキスパートチームは、主要なITプレーヤーやAVEVAと協力して、インダストリー4.0、エッジコンピューティング、EcoStruxureリファレンス向けのマイクロデータセンター設計を作成することで、お客様中心のイノベーションを推進します。