シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

電力品質が重要な理由

電力品質は、電気システムの効率と有効性を支えています。効果的な電力品質により、パフォーマンスを最適化し、持続可能性に貢献し、機器やインフラへの投資を保護します。

Schneider Electricのソリューションは、最も一般的な問題に対処し、常にクリーンで高品質の電力を確保することで、計画外のダウンタイムの低減、機器のパフォーマンスの向上、電気料金の削減を実現します。

 

最適な電力品質を実現する5本の柱を確認する

効率とコスト削減

コンデンサー、同期コンデンサー、フィルター、監視システムを統合し、無効電力を最適化して、効率を向上させます。力率管理により、システム容量を最適化して設備費を削減し、商用電源のPFペナルティを回避し、トランスや導体の損失を低減します。また、電力使用量を最大化し、CO2を削減します排出量。
A row of computer servers

力率補正の改善に役立つ当社の製品ラインアップをご覧ください。

当社は電力品質の課題に対するソリューションを提供しています

お客様の声を見る

大手ガラスメーカーが、VarSetスマートコンデンサバンク、PowerLogicパワーメーター、およびEcoStruxure Power Monitoring ExpertソフトウェアをベースとするEcoStruxure™ Powerソリューションを導入して、電力品質を向上させ、電力料金を削減した方法をご紹介します。
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
1. 電力品質に問題があるかどうかを判断する方法

電力品質に問題がある徴候には、電灯の点滅、機器の動作不良、頻繁なサーキットブレーカーのトリップ、原因不明のデバイス障害などがあります。監視システムは、あまり明らかでない問題を検出するのに役立ちます。

2. 電力品質低下の原因

電力品質の低下は、電力サージ、電圧サグや過大振幅、ネットワーク上の他の機器からの高調波歪み、または誤配線などのさまざまな問題によって発生する可能性があります。ほとんどの電力品質の問題は、施設内から発生しています。

3. 電力品質の問題を解決する方法

電力品質の問題を解決するには、まず電力モニタリング機器で問題を特定し、その後に無停電電源装置(UPS)や動的電圧調整器、高調波フィルターなどの適切なソリューションを設置して、問題の原因を究明します。次に、適切なエネルギー管理システム(EMS)を使用して、根本原因を発見し、施設内の基礎にある問題に確実に対処します。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.