シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Tricon CX

EcoStruxure™ Triconex 安全計装システム


当社の安全計装システムは機能的な安全のみに限らず絶えず進化をしています。

ハイパフォーマンス
大容量

Tricon CX は、Triconex シリーズで最も強力な安全計装システムです。Tricon CX コントローラーは、31 個の I/O ラック、186 個の I/O モジュール、そして 5,900 個の物理 I/O を取り扱うことができます。1 つのピアツーピアネットワークで最大 254 ノードを接続できるため、1,500,000 を超える物理 TMR I/O を管理できます。

概要

Tricon CX は、実績ある Tricon と Trident (SIL3 適合) システムが融合した、最新の SIS コントローラーです。Tricon CX は、コンパクトなサイズながら連続運転、優れたプラント稼働率、および高生産性を実現します。 

Tricon CX は、安全性を損なうことなく柔軟なライフタイムを実現します。シンプルなメカニカル設計で柔軟なアーキテクチャー、そして高機能なTricon CX は、お客様の要望に柔軟に対応し、保護性能の向上に役立ちます。優れた操作性を実現すべく設計されている Tricon CX は、迅速かつ容易に設置計画、導入、構成、操作、維持管理を行うことが可能で、初期投資と運営費用全体を削減できます。

特長

接続、インテグレーション
  • Tricon比50%ダウンサイジング
  • Tricon比67%軽量化
  • Tricon比ピアツーピアパフォーマンス5倍拡張
  • 充実した診断機能
  • 単一故障による影響なし (フォルトトレーランス)
  • 故障モジュールのオンライン交換可能
  • イーサネットI/Oバス
  • 安全ユニバーサルI/O
  • ISA Secure EDSA Level 1

アプリケーション

安全システムおよび重要な制御アプリケーション

産業 

  • 石油精製、および石油化学
  • Upstream、およびMidstreamの石油ガス産業
  • 化学製品、および特殊化学製品
  • 発電
  • 医療
  • 鉄鋼
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
チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。