シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ソリューション

EcoStruxure Building Advisor ビルのメンテナンスを簡素化します。EcoStruxure Building Advisorは、システムを常時監視し、障害を特定して建物の非効率性にプロアクティブに対処することにより、建物の運用に関する重要な洞察を提供します。 > 詳細を見る
EcoStruxure Workplace Advisor スマートオフィスの構築に役立つ柔軟性のあるデジタルサービスとモバイルアプリのスイートで、オフィスを最適化し、従業員のやる気を引き出します。スペース使用の合理化、快適性と従業員のエクスペリエンスの向上、生産性の向上、設備サービスコストの削減を実現します。 > スマートオフィス向けソリューションを見る

EcoStruxure Building Advisor

EcoStruxure Building Advisorが、ビルのライフサイクルを通じて運用コスト、入居者の快適性、資産価値に実際にどのような影響を与えるのかをご覧ください。
 

ソリューション

ビルのオープンなイノベーションプラットフォームであるEcoStruxure™ Building Operationは、シュナイダーエレクトリックとサードパーティのエネルギー、照明、HVAC、火災安全、セキュリティ、および職場管理システムのデータを安全に交換し、将来に備えたスマートビルを創造します。
ビルシステムの監視、管理、制御がいつでもどこでも簡単に行えます。

メリット

このIP対応ソフトウェアは、デバイス、他のビルシステム、クラウドサービスを簡単に統合して、ビルのエコシステム全体に対応し、小規模ビルに必要とされるパフォーマンスとデータスループットを大規模で複雑なマルチサイト企業に提供します。
EcoStruxure Building Operationと次世代の可視化ツールを使用することで、情報の有用性、エンジニアリング効率、サイバーセキュリティおよびコンプライアンス認定が向上し、ビル資産の管理と最適化をより適切に行うことができます。 • エンジニアリング効率が最大30%向上 • コミッショニングを最大20%高速化 • 10倍の拡張により大規模および複数サイト企業をサポート

EcoStruxure Building Operation

EcoStruxure Building Operationの詳細を今すぐご覧ください。
詳細を見る

ソリューション

• 部屋レベルでIP機能を備えているため、新しいネットワークルームを必要とせずにセンサーやデバイスを簡単に追加可能 • HVAC制御から照明やブラインドまで簡単に拡張でき、制御は入居者の手に委ねられる • ビル管理システムを交換することなく、テナントのレイアウト変更の要請に容易に対応
• お客様の既存インフラストラクチャを活用して、自動障害検知と診断、スペース分析、ナビゲーションなどのIoTベースの付加価値サービスを追加 • IPインフラストラクチャプラットフォームを活用し、より迅速かつ柔軟で安全なネットワーク体験を提供 • 運用効率とエネルギー効率を向上させ、時間とコストを節約

EcoStruxure Buildingエンゲージコンフォートアプリ

個人が自分のスマートフォンから職場環境をカスタマイズできるようになるため、入居者の満足度と生産性が向上します。
エンゲージコンフォートアプリ: • HVAC、照明、ブラインドの個別制御を可能にして個人の好みの快適さに適合 • iOSモバイルデバイスやAndroidモバイルデバイスとの統合が簡単 • 将来のコネクテッドサービス、また経路検索やナビゲーションなどの便利なユーザー向け機能のサポート付き

SmartX Living Space Sensor

個人の好みで理想的な部屋環境を実現することは、これまで、それほど簡単でも魅力的でもありませんでした。SmartX Living Space Sensorは、HVAC制御と照明およびブラインドの便利なタッチコントロールを1つのユニットで行えるようにします。
スタイリッシュで新しいOptimum SmartXルームセンサーハウジングは、ガラス製のタッチスクリーンの表面と、黒、白、マットホワイトの仕上げによる滑らかな縁取りが特徴で、あらゆる部屋の美観をさらに高めます。

eCommission SmartX Controllerモバイルアプリ

システムインストーラで、日常業務の中断を最小限に抑え、作業の迅速化を促進できます。この便利なアプリは、ルーム専用コントローラー(RP-C)の試運転時間を短縮し、お客様のニーズやスケジュールに合わせてプロジェクトを柔軟に実行できるようにします。実際、ネットワークインフラが整う前でも、設置を開始できます。
また、eCommission SmartXモバイルアプリがレポートの生成、インストールの監査、テスト結果の記録を行います。これにより、ファシリティチームは常にビルシステムのステータスを把握できるようになります。

ソリューション

EcoStruxure Energy Expertは、非重要な電気回路網アプリケーションを特に使用する組織向けに電気システム管理を提供し、単一のシステムインターフェイスからビルディングの監視、管理、最適化を行います。
シュナイダーの電力管理に関する専門知識を活用することで、電気回路網の健全性を確保し、電力品質に対する意識を高め、使用に関するアカウンタビリティを向上させることができます。

EcoStruxure Energy Expert

エネルギー使用量とアカウンタビリティを改善しながら、電力の可用性を確保し、電力品質を向上させます。ライフサイクルを通してビルのパフォーマンスを高めます。
カタログをダウンロードする
Business people looking at energy efficiency plans, field service

ソリューション

Security Expertは、分析と最適なシステムパフォーマンスのために、大量の情報を安全でカスタマイズ可能なデータに変換します。
あらゆるデバイスで企業全体のシステム機能を安全に表示できます。設備全体で製品アップデートを同時に展開できるため、時間の節約になります。

ビルのセキュリティにおける第一の防御

統合された物理的なアクセス制御と侵入検知ソリューションでビルのセキュリティインフラストラクチャとビル管理システムを一元化し、ビルの入居者と資産を保護します。
詳細を見る

SmartX IP Controllers

シームレスな拡張性と柔軟なトポロジーを実現するエンドツーエンドのIPシステムにより、EcoStruxure Buildingのオープンなイノベーションプラットフォームの適用範囲を拡張します。接続された機器からのデータ送信を可能にし、組み込みのセキュリティを提供し、問題を迅速に診断および解決する機能を強化します。 > SmartX IPコントローラーの詳細
SmartX IP Controllerは、完全に構成可能で、モバイルアプリを使用してシステムを停止することなく、迅速にセットアップできます。補完するSmartX Living Space Sensorは、ひとつのパッケージで利便性の高い温度、湿度、CO₂、モーション検出ソリューションをコントローラーとシームレスに通信します。

Actassi

構造化された配線ソリューション
BMSとネットワークケーブル配線のニーズに対応する当社の単一の電源で、シンプルな設置とエンジニアリングの容易な展開を実現できます。シュナイダーエレクトリックの物理ネットワークインフラストラクチャソリューションは、シンプルで信頼性の高い、エンドツーエンドの拡張性を提供し、ITの効率を実現します。
Actassiを見る

EcoStruxure™ Building Advisor

クイックリンク